Publicar produtos
WEUS 1000.1401 SU-1009 Urinal and ECOS 8186 Flushometer

WEUS 1000.1401 SU-1009 Urinal and ECOS 8186 Flushometer

Traduzido por Google,
Urinol SU-1009 e Flushometer ECOS 8186.
Especificação
    • Complete urinal system including ECOS flushometer designed to maximize performance
    • Thorough washdown flushing action
    • Durable, hygienc vitreous china construction
    • Vandal resistant stainless steel strainer included
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaurinal-combos_weus-10001401
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosUrinal Flushometer Combos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África