Publicar produtos
WEUS-1000.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer

WEUS-1000.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Sistema de mictório completo, incluindo flushometer SLOAN projetado para maximizar o desempenho
  • Ação de lavagem completa
  • Construção de porcelana vítrea durável e higiênica
  • Filtro de aço inoxidável resistente a vandalismo incluído
  • IAPMO certificado para atender ou exceder os padrões ASME A112.19.2
  • Water Sense listado pela EPA que se qualifica para a maioria dos programas de desconto
  • Atende às diretrizes da ADA e aos requisitos ANSI A117.1 quando instalado adequadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaurinal-combos_weus-10001415
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosUrinal Flushometer Combos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África