Publicar produtos
HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

Traduzido por Google,
Urinol Híbrido Vítreo China Retrofit
Especificação
    • Jetrinse Solution Technology automatically cleans the housing and drain every 72 hours
    • Virtually eliminates odor and drainline sediment formation that creates clogs
    • Earns maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Up to 5 times cleaner than conventional flushing urinals
    • Maximizes cartridge life by eliminating premature changes
    • Innovative gooseneck adapter allows fast and easy retrofitting of flushing urinals by using the existing control stop for Jetrinse supply
    • IAPMO certified to applicable requirements, ASME A112.19.2, A112.19.19 & A112.1.3
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaurinals_hyb-1000-ret
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosSloan Urinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África