Publicar produtos
ST-2029 Vitreous China Floor-Mounted ADA Water Closet

ST-2029 Vitreous China Floor-Mounted ADA Water Closet

Traduzido por Google,
Armário de água ADA montado no chão da China vítreo
Especificação
    • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
    • Universal model works with Sloan flushometers from 1.1 to 1.6 gpf
    • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
    • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
    • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-closets_st-2029
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosSloan Toilet Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África