Publicar produtos
ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet

ST-2469 Vitreous China Wall-Mounted Water Closet

Traduzido por Google,

Características

  • Projetado para maximizar e complementar os fluxômetros Sloan
  • O modelo universal funciona com fluxômetros Sloan de 1,1 a 1,6 gpf
  • Construção de porcelana vítrea durável e higiênica com borda alongada
  • A descarga Syphonjet atinge 1000g de pontuações de mapa quando usada com os fluxômetros Sloan
  • IAPMO certificado para atender ou exceder os padrões ASME A112.19.2
  • Atende às diretrizes da ADA e aos requisitos ANSI A117.1 quando instalado adequadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-closets_ST-2469
  • Familia de productoWater Operated Water Closets
  • Grupo de produtosSloan Toilet Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África