Publicar produtos
Fastlane Glassgate 250 Plus

Fastlane Glassgate 250 Plus

Traduzido por Google,

Aumentando a segurança de entrada corporativa e o controle de acesso.

O Fastlane Glassgate 250 Plus foi meticulosamente projetado para oferecer uma solução elegante de controle de acesso para empresas. Ele se integra perfeitamente aos displays de elevadores e é compatível com diversas tecnologias de leitura. Com alturas de barreira de vidro ajustáveis, que variam da altura do pedestal até 170 cm (66,9"), o GG250 Plus atende a diversas necessidades de segurança.

Inteligência avançada

As catracas Fastlane possuem uma arquitetura avançada baseada em inteligência distribuída. Uma matriz de feixes infravermelhos, projetada com múltiplos microprocessadores, monitora com precisão o movimento de pedestres, detectando pessoas que se aproximam muito perto, a uma distância de apenas 6 mm. Intrinsicamente mais segura, essa tecnologia também permite a entrada mais rápida e minimiza alarmes falsos.

IP ativado

O Glassgate 250 Plus possui o Fastlane Connect™, um sistema de comunicação e controle TCP/IP que permite o controle da catraca via web a partir de qualquer PC, tablet, smartphone ou do Controlador Multilane da Fastlane.

Operação

As cancelas de vidro são projetadas para funcionar em modo normalmente fechado, abrindo somente após a aprovação do sistema de acesso. A barreira de vidro se afasta do usuário autorizado. As cancelas então:

 Aproxime-se rapidamente da pessoa autorizada para impedir que outros a sigam de perto.

 Mantenha aberto para usuários adicionais autorizados que passem imediatamente em qualquer direção.

O Glassgate acionará automaticamente um alarme local se alguém entrar sem autorização.

 Qualquer tentativa de ultrapassar a barreira de vidro acionará um segundo alarme, ainda mais alto.

Um relé secundário pode acionar câmeras de segurança, trancar portas ou controlar elevadores.

 Freio de travamento opcional para ambientes mais seguros

Fácil de usar e seguro

As cancelas Fastlane Speed ​​possuem até 32 feixes de segurança projetados para impedir o movimento das barreiras caso algum dos feixes seja rompido. As unidades contam com uma entrada para alarme de incêndio, permitindo a saída de emergência sem impedimentos, e podem ser configuradas para entrar em modo de segurança em caso de falha de energia.

Palavras-chave: segurança de entrada, portões para pedestres, controle de entrada, catracas de controle de acesso, catracas rápidas, dispositivos anti-entrada não autorizada, controle de acesso anti-entrada não autorizada, portão elétrico, controle de acesso, controle de acesso físico, portões de segurança, catracas para pedestres, catracas, portões de entrada de segurança, portão de catraca de segurança, portão giratório, catracas ópticas, controle de acesso à entrada, sistemas de segurança com controle de acesso por catraca, catraca de entrada para funcionários, segurança anti-entrada não autorizada, controle de acesso físico, catracas rápidas, catracas com barreira, segurança de saguão, segurança de entrada, alarmes de segurança, segurança de pedestres, portões, portões com barreira, portões de entrada, catracas para pedestres, catracas de altura da cintura, catracas de altura total, alta segurança, catracas sem barreira, catracas com barreira de vidro, catracas com braço de barreira, portão de acesso.

Especificação
    • Product family: Turnstiles and Speed gates
    • Product group: Optical Turnstiles

    Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

    • Height: 40″
    • Width: 7.4″
    • Length square ends: 48.3”
    • Length elliptical ends: 49.1”

    Turnstile barrier glass dimensions

    • Standard height: 40.0″
    • Intermediate height: 47.2″
    • custom height: 59″
    • Full height: 66.9″

    Turnstile lane width

    • Standard lane: 26″
    • ADA lane: 36″

    Turnstile available end panels

    • Round
    • Square

    Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafastlane-glassgate-250-plus
  • Familia de productoSecurity Optical Turnstiles
  • Grupo de produtosSecurity Speed Gates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)40
  • Largura (polegadas)7.4
  • Profundidade (polegadas)49.1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)157.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul