Barreira Única com Versatilidade
Uma nova versão de um clássico, a unidade Passgate 300 é um portão de pedestal único e barreira única, disponível em várias alturas e larguras para atender a uma ampla gama de aplicações. Utilizando o comprovado motor GG300, o novo Passgate foi projetado como um acessório da linha de enorme sucesso Fastlane Turnstile. Concebido para ser utilizado como via ocasional para entregas e objetos de grandes dimensões que podem não caber na nossa gama padrão.
IP habilitado
O Passgate 300 apresenta o Fastlane Connect™, um sistema de comunicação e controle TCP/IP que permite o controle da catraca baseado na Web a partir de qualquer PC, tablet, smartphone ou do Multilane Controller da Fastlane.
Operação
O Passgate foi projetado para ser um impedimento físico ao acesso não autorizado sob a supervisão da recepção ou da equipe de segurança. Ele abre para permitir a passagem mediante comando da mesa de guarda por meio de um botão ou após o usuário apresentar a devida autorização.
A barreira de vidro abre na direção do deslocamento. A barreira então:
No caso de a barreira ser aberta à força, os alarmes visuais e sonoros locais são ativados e um alarme adicional pode ser emitido para o sistema de controle de acesso.
Fácil de usar e seguro
A barreira Passgate se rompe automaticamente em qualquer direção para minimizar ferimentos ou danos.
Opcionalmente, a barreira pode ser configurada para abrir automaticamente na direção de saída em caso de alarme de incêndio ou queda de energia.
Palavras-chave: segurança de entrada, portões de pedestres, controle de entrada, catracas de controle de acesso, portões rápidos, dispositivos anti-utilização, controle de acesso anti-utilização, portão elétrico, controle de acesso, controle de acesso físico, portões de segurança, catracas de pedestres, catracas, portões de entrada de segurança, segurança portão de catraca, portão estilo giratório, catracas ópticas, controle de acesso de entrada, sistemas de segurança de controle de acesso de catraca, catraca de entrada de funcionários, segurança anti-utilização não autorizada, controle de acesso físico, portões rápidos, catracas de barreira, segurança de lobby, segurança de entrada, alarmes de segurança, segurança de pedestres, portões, portões de barreira, portões de entrada, catracas para pedestres, catracas na altura da cintura, catracas de altura total, alta segurança, catracas sem barreiras, catracas com barreira de vidro, catracas com braço de barreira, portão de acesso.
Disponibilidade da região
| América do Norte | América do Sul |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua and Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Barbados | Chile |
Belize | Colombia |
Bermuda | Ecuador |
British Virgin Islands | Falkland Islands (Islas Malvinas) |
Canada | French Guiana |
Caribbean Netherlands | Guyana |
Cayman Islands | Paraguay |
Collectivity of Saint Martin | Peru |
Costa Rica | Suriname |
Cuba | Uruguay |
Curaçao | Venezuela |
Dominica | |
Dominican Republic | |
El Salvador | |
Greenland | |
Grenada | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Martinique | |
Mexico | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre and Miquelon | |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Saint-Barthélemy | |
Sint Maarten | |
The Bahamas | |
Trinidad and Tobago | |
Turks and Caicos Islands | |
U.S. Virgin Islands | |
United States |