Publicar produtos
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile
Fastlane 400 OT Security Turnstile

    Fastlane 400 OT Security Turnstile

    Traduzido por Google,

    Detecção óptica simplificada

    Fastlane 400 OT é uma catraca óptica sem barreiras de tamanho médio. Ele combina tecnologia óptica avançada com um pedestal simplificado para detectar e alarmar acessos não autorizados. Com Fastlane, a segurança nunca pareceu tão convidativa.

    Inteligência avançada

    As catracas Fastlane possuem uma arquitetura avançada baseada em inteligência distribuída. Uma matriz de 24 feixes infravermelhos projetada com vários microprocessadores monitora o movimento de pedestres com extrema precisão, detectando tailgaters a até 1/4” de distância. Inerentemente mais segura, esta tecnologia também permite uma entrada mais rápida e minimiza alarmes falsos.

    Operação

    O 400 OT foi projetado para operar em modo normalmente seguro e:

    • Permite acesso somente após aprovação do sistema
    • Soa automaticamente um alarme local se alguém entrar sem autorização
    • Possui um relé secundário que pode acionar CFTV, trancar portas ou controlar elevadores

    Fácil de usar e seguro

    A ausência de uma barreira física garante um rendimento rápido e movimento irrestrito para todo o pessoal, com acesso seguro para deficientes e saída de emergência gratuita em caso de alarme de incêndio ou queda de energia. Os usuários são recebidos por uma interface intuitiva, que orienta automaticamente o usuário nos procedimentos de entrada e saída, garantindo acesso fácil e rápido aos usuários autorizados.

    Palavras-chave: segurança de entrada, portões de pedestres, controle de entrada, catracas de controle de acesso, portões rápidos, dispositivos anti-utilização, controle de acesso anti-utilização, portão elétrico, controle de acesso, controle de acesso físico, portões de segurança, catracas de pedestres, catracas, portões de entrada de segurança, segurança portão de catraca, portão estilo giratório, catracas ópticas, controle de acesso de entrada, sistemas de segurança de controle de acesso de catraca, catraca de entrada de funcionários, segurança anti-utilização não autorizada, controle de acesso físico, portões rápidos, catracas de barreira, segurança de lobby, segurança de entrada, alarmes de segurança, segurança de pedestres, portões, portões de barreira, portões de entrada, catracas para pedestres, catracas na altura da cintura, catracas de altura total, alta segurança, catracas sem barreiras, catracas com barreira de vidro, catracas com braço de barreira, portão de acesso.

    Especificação
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38”
      • Width: 6.6”
      • Length: 38.3”

      Lane width

      • Standard lane: 26-36”
      • ADA lane: 36”

      Available end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasecurity-turnstiles-fastlane-400-ot
    • Familia de productoSecurity Optical Turnstiles
    • Grupo de produtosSecurity Speed Gates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38
    • Largura (polegadas)6.6
    • Profundidade (polegadas)38.3
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniclassAccess Control Turnstiles

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul