Publicar produtos
SIDELINE Soap Basket
Smedbo
Arquivado

SIDELINE Soap Basket

SIDELINE – Soap Basket in polisched chrome. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way The core material is solid brass, finished in polished chrome.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDK2005
  • Familia de productoSideline
  • Grupo de produtosSoap Basket Straight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.926
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56