Publicar produtos
Model 200 Smoke Curtain

Model 200 Smoke Curtain

4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Em combinação com as portas corta-fogo usadas em quase todos os elevadores, a cortina de fumaça M200 oferece controle de tiragem, fumaça e incêndio abrangente e compatível com o código. Este modelo específico é fácil de instalar em praticamente qualquer ambiente e integra-se perfeitamente com os sistemas de proteção contra incêndio existentes para atualizar rapidamente uma estrutura de acordo com o código. Objeto BIM hospedado pelo Autodesk® Seek, publicado por Cortesia BIMobject®
Especificação
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
Especificações técnicas
  • Ref.ª única200_Smoke_Curtain
  • Familia de productoFire protection
  • Grupo de produtosSmoke curtains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_29_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVertical smoke curtain systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
  • Número OmniClass23-17 21 15 13
  • Título OmniclassSmoke Curtains
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION