Publicar produtos
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway

    EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway

    1.8 de 5 estrelas1.8(25 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O caminho com classificação de incêndio EZ-Path® Série 44+ foi projetado para condições de alto volume de cabos através de paredes e pisos com classificação de incêndio, eliminando a carga de manutenção contínua. A Série 44+ incorpora almofadas intumescentes autovedantes que se ajustam automaticamente ao preenchimento do cabo instalado sem a necessidade de manipulação do usuário. Sob exposição ao fogo, as almofadas intumescentes se expandem e incham, resistindo à passagem de fumaça e chamas.

    O design de autovedação fornece classificações excepcionais de vazamento de fogo e fumaça
    Permite movimentos, adições e alterações fáceis
    Projetado para condições novas e existentes
    Variedade de acessórios disponíveis para qualquer condição de campo
    Sistema de grade modular para aplicações de riser
    Maior densidade de cabo alcançável de qualquer solução no mercado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaseries-44
    • Familia de productoFirestopping
    • Grupo de produtosEZ-Path®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Anti-Incêndio
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States