Publicar produtos
Aluminum facade frame - 50 % to 75 % transparent
SNFA

Aluminum facade frame - 50 % to 75 % transparent

Traduzido por Google,
A fachada genérica descrita é uma parede cortina, um conjunto constituído por uma estrutura vertical e horizontal de perfis de alumínio, montados e ancorados à estrutura do edifício, com enchimentos transparentes ou opacos para formar um envelope contínuo e leve que sozinho ou em conjunto com a construção , fornece todas as funções normais de uma parede exterior, mas não contribui de forma alguma para a estabilidade da estrutura do edifício. Denominada "fachada de caixilharia" é constituída por módulos pré-montados e depois justapostos no edifício no topo da laje, tendo a altura de um ou mais pisos e incluindo os seus enchimentos. Justificado de acordo com a norma europeia de produtos NF EN 13830 e instalado verticalmente com um ângulo máximo de 15° tanto para o exterior como para o interior, cumpre os requisitos da NF DTU 33.1 salvo pedido específico. A função do sistema estudado é, entre outras coisas, deixar passar a luz. No entanto, uma fachada cumpre uma infinidade de funções e deve ter características que garantam o nível de conforto dos ocupantes do edifício. A indicação da variação do percentual de transparência representa a superfície de vidro transparente para o mesmo quadro
Especificação
  • The system functions are as follows: - limit heat loss, sound transmission and air flow, steam flow and condensation formation; - let the sun's heat penetrate in winter, while ensuring summer comfort. - protect against bad weather, such as rain, snow and wind; - contribute to limiting the spread of fire in accordance with regulations applicable to the building; - provide ventilation and air change when required; - ensure safety against falls for occupants; - ensure smoke extraction if required; - allow the entry of emergency services (firemen) when required
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafacade-alu-cadre-50
  • Familia de productoFacade
  • Grupo de produtosDouble skin 50-75
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-10
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniclassCurtain Walls
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

Europa