Publicar produtos
YD Spine 30
Snickarper

YD Spine 30

Traduzido por Google,
A porta da frente Spine começou com um pedido de um cliente que queria portas da frente que transmitissem uma sensação de segurança. Portas com a combinação de uma madeira escura e dura, como a teca com incrustações de tiras de alumínio na parte externa da folha da porta, transmitem uma sensação sólida de qualidade e segurança. As imagens mostram as nossas portas dianteiras Spine em 6 designs diferentes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaydSpine30
  • Familia de productoYtterdörrar
  • Grupo de produtosSpine
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioCarvalho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715