Publicar produtos
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)
Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)

    Precast Concrete Plunge Pool, Full Plunge (13′x7′)

    Traduzido por Google,

    PISCINA DE IMERSAÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FEITA ARTESANALMENTE

    Mergulho total (13′x7′) - Nosso tamanho mais popular oferece o máximo de espaço e volume de água, sendo pequeno o suficiente para ser extremamente eficiente e fácil de manter.

    Elegância perfeita encontra a natureza

    Com seu design elegante e materiais inspirados pela natureza, as Soake Pools combinam perfeitamente com a beleza de qualquer espaço externo e adicionam um ponto focal de design. Nossas piscinas de imersão vêm em vários tamanhos e oferecem opções ilimitadas de azulejos para o interior da sua piscina — para exatamente o visual que você deseja.

    RELAXAMENTO O ANO TODO - As piscinas de imersão são projetadas para serem frescas no verão e quentes no inverno.

    ECONOMIA DE ESPAÇO - Adapta-se perfeitamente a pequenos jardins, pátios ou outros espaços ao ar livre.

    BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE - Ótimo para recuperação muscular, redução do estresse e aeróbica de baixo impacto.

    INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL - Economize muitos meses de construção no local em comparação com uma piscina construída tradicionalmente.

    FÁCIL MANUTENÇÃO - 90% menos água do que a quantidade usada em uma piscina grande tradicional.

    Especificação
    • Standard Features & Equipment

      • Fully-tiled interior
      • Salt water sanitation system
      • Variable speed pump and filter
      • LED color changing pool light
      • Engineered and reinforced concrete shell
      • Tiled concrete bench with single step
      • App-based automation to control your pool from your smart phone

      Optional Features & Equipment

      • Propane or natural gas heater
      • Electric heat pump (for warmer climates or seasonal use)
      • Multi-step tiled concrete bench
      • Waterfalls or return jet fittings over bench
      • Lockable pool cover
      • Static swim system (for exercise with resistance)
      • AOP sanitation
      • Floating pool alarm
      • Hide skimmer lid
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplunge-pool-full
    • Familia de productoPlunge Pool
    • Grupo de produtosFull Plunge Pool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
    • Uniclass 2015 CódigoEn_42_85_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoOutdoor swimming pools
    • Código CSI MasterFormat 201413 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
    • Número OmniClass23-21 29 21 15
    • Título OmniclassSwimming Pools