Publicar produtos
Expanded Corkboard STD 1000x500x20mm
SOFALCA

Expanded Corkboard STD 1000x500x20mm

Traduzido por Google,

A utilização de aglomerado de cortiça expandida (ICB) no isolamento térmico e acústico no interior de paredes, permite um aumento do conforto térmico e sonoro. Pode ser utilizado para preencher vãos em paredes de alvenaria, utilizado em paredes com acabamento em gesso cartonado ou em reabilitações, utilizando o OSB de cortiça tipo ICB, quer em paredes quer em pavimentos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainsulation-expandend-corkboard-floor-20mm
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFLOOR
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCortiça
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoCorkboards
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniclassSlab and Board Thermal Insulation

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia