Publicar produtos
Expanded Corkboard REV 1000x500x100mm
SOFALCA

Expanded Corkboard REV 1000x500x100mm

Traduzido por Google,

As placas de aglomerado de cortiça expandida do tipo REV, para revestimento de fachadas exteriores com cortiça como acabamento exterior, são produzidas a partir de uma criteriosa seleção de matérias-primas, com a densidade adequada, como forma de melhorar a sua resistência mecânica, bem como reduzir a absorção de água. As suas características únicas permitem um excelente comportamento, mesmo quando submetido às condições climatéricas mais adversas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainsulation-rev-expandend-corkboard-wall-100mm
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosWALL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCortiça
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoCorkboards
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniclassSlab and Board Thermal Insulation

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia