Publicar produtos
Brighten Up Series - 290 DS
Brighten Up Series - 290 DS
    Solatube

    Brighten Up Series - 290 DS

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O Solatube 290 DS fornece mais luz do que um 160 DS e, além de iluminar corredores, banheiros e pequenas áreas de armazenamento, pode ser usado com tetos rígidos, suspensos ou abertos. Uma ótima solução para pequenas áreas com pé direito inferior a 10 pés ou onde problemas estruturais ou objetivos estéticos podem limitar o uso de tubos de maior diâmetro. Inclui adaptadores de ângulo de 0 a 30 graus Spectralight® Infinity no nível do teto e do teto.
    Especificação
      • Tube size ≈ 14 in. (350 mm)
      • Potential tube length ≈ 30 ft. (9 m)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBrightenUp_290DS
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosDaylighting system
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas de tubo solar
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoDaylight pipes
    • Código CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 13 21
    • Título OmniclassTubular Skylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings