Publicar produtos
SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling
Solatube

SkyVault Series - M74 DS-O Open Ceiling

4.1 de 5 estrelas4.1(15 avaliações)
Traduzido por Google,
A série SkyVault é uma linha de dispositivos modulares de iluminação natural tubular de alto rendimento que fornecem grandes quantidades de luz natural a espaços de grande volume com tetos altos e abertos.
Especificação
  • The Solatube M74 DS is the core of the SkyVault Series, and is available with the following pre-assembled configurations:

    • Single-glazed dome assembly
    • Single-glazed dome assembly with security guard
    • Dual-glazed dome assembly
    • Dual-glazed dome assembly with security guard

    Tube size ≈ 29 in. (74 cm)Potential tube length ≈ 100 ft. (30 m)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSkyVault_M74DS-O
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosDaylighting system
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2021-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas de tubo solar
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoDaylight pipes
  • Código CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 13 21
  • Título OmniclassTubular Skylights
  • Código CSI UniFormat IIB3020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia