Publicar produtos
Concrete Texture Mat – Cedar Wood Planks (Brickform FM 8410)

Concrete Texture Mat – Cedar Wood Planks (Brickform FM 8410)

Traduzido por Google,

Valor e desempenho com os quais você pode contar! Nossos clientes escolhem a Brickform® para produtos de concreto decorativos e arquitetônicos porque a Brickform oferece consistentemente qualidade e serviço a preços competitivos. Materiais de alta qualidade e atendimento personalizado são os padrões pelos quais a Brickform opera.

Especificação
  • 6' Cedar Wood Plank, FM-8410

    11.5" x 72" (29.21 x 182.88 cm)

    Blue

    A cedar wood texture with course, pronounced grain and a rough surface appearance that incorporates oversized nail heads at each end.

    Matching skin / touch-up wheel: FM-8010FE / TW-5.

    Surrounding joint 1/8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolomon-fm8410-cedar-wood-texture
  • Familia de productoConcrete Texture Mats
  • Grupo de produtosWood Textures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 31 23
  • Título OmniclassConcrete Finishing Products

Disponibilidade da região

América do Norte
United States