Publicar produtos
Concrete Texture Mat – Rough Cut Ashlar (Brickform TM 100)

Concrete Texture Mat – Rough Cut Ashlar (Brickform TM 100)

Traduzido por Google,

Valor e desempenho com os quais você pode contar! Nossos clientes escolhem a Brickform® para produtos de concreto decorativos e arquitetônicos porque a Brickform oferece consistentemente qualidade e serviço a preços competitivos. Materiais de alta qualidade e atendimento personalizado são os padrões pelos quais a Brickform opera.

Especificação
  • 36" x 36" (91.44 x 91.44 cm)

    Pattern: A, B and C

    An Ashlar pattern of blue stone slate.

    Matching Skin / Touch-up wheel: Blue Stone / TW-5.

    Joint size 3/8" - 3/4" wide, 3/8" deep

    Stone size 10 1/2" - 24" wide, 11 1/2" - 21" long

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolomon-tm100-rough-cut-ashlar-stone-texture
  • Familia de productoConcrete Texture Mats
  • Grupo de produtosStone Textures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 31 23
  • Título OmniclassConcrete Finishing Products

Disponibilidade da região

América do Norte
United States