Publicar produtos
Evolve

Evolve

Traduzido por Google,
Constituída por um grupo central de quatro cores neutras, Evolve é uma gama moderna e inovadora inspirada na beleza do calcário natural. Luminescentes na qualidade de cor, os azulejos da gama Evolve brilham com reflexos delicados, que são contrastados por pontos de tom sombrios.
Especificação
  • Moisture Expansion (ISO 10545_10) - No rating, Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms, Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms, Stain Resistance (ISO 10545_14) - Conforms, Dimentions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms, Water Absorption (ISO 10545_3) - 0.5%, Flexural Strength (ISO 10545_4) - 35 N/mm2, Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - No rating, Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 9x10-6 °C, Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms,
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEvolve
  • Familia de productoNatural
  • Grupo de produtosLimestone
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPorcelana
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring