Publicar produtos
AGEPAN® DWD black

AGEPAN® DWD black

Traduzido por Google,
AGEPAN® DWD preto é um painel de fibras de MDF.RWH na cor preta, em conformidade com a norma EN 622-5, adequado para aplicações conforme a norma EN 14964. Desenvolvido para uso em sistemas de paredes permeáveis ao vapor e com difusão aberta, é uma excelente opção para revestimentos de fachadas ventiladas com juntas abertas ou para designs contemporâneos, como ripas horizontais em losango. Na maioria dos casos, não há necessidade de membrana de fachada adicional para proteção contra umidade. Características do produto: - Sustentável, ecológico e totalmente reciclável - Coloração uniforme em preto profundo para uma aparência refinada* - Permeável ao vapor - permite construções sem membranas de fachada extras - Perfil macho e fêmea robusto para instalação rápida - Superfície resistente à abrasão com excelente adesão de fita - economiza primer e tempo - Alta resistência à compressão - resistente a danos - Leve e fácil de trabalhar, oferecendo eficiência de custo - Fabricado na Alemanha - Totalmente hidrofobizado - Ligação sem formaldeído - Qualidade monitorada e estável em UV *Podem ocorrer pequenas variações de cor entre os lotes de produção.
Especificação
  • Areas of application: • Suitable for fire protection constructions according to DIN 4102-4 (bulk density ≥ 600 kg/m³) • Ventilated exterior wall cladding with defined open joint proportion according to DIN 68 800-2 • Can be used in damp areas in accordance with DIN EN 13986
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaagepan-dwd-black-wood-fiberboard
  • Familia de productoAgepan®
  • Grupo de produtosAgepan® DWD
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioChapa MDF
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira