O AGEPAN® OSB 3 Ecoboard é um painel à base de madeira de alto desempenho, em conformidade com as normas EN 300 e EN 13986. Em construções permeáveis ao vapor, pode ser utilizado como camada hermética ou barreira de vapor, eliminando em muitos casos a necessidade de membrana adicional. A sua utilização em aplicações estruturais cumpre os requisitos da EN 1995-1-1 (Eurocódigo 5) e da DIN 68800. O AGEPAN® OSB 3 Ecoboard é uma solução versátil para suporte de carga e reforço em estruturas de telhados, paredes e pavimentos, sendo particularmente adequado para construções com estrutura de madeira.
Especificação
Areas of application:
• Floor construction
• Wall cladding
• Structural wall elements and roof panelling
• Shopfitting and exhibition stand construction
• Load-bearing ceiling sheathing
• Transport packaging
• Furniture production
• As sanded board for decorative areas