Publicar produtos
AGEPAN® THD cover H

AGEPAN® THD cover H

Traduzido por Google,

A capa AGEPAN® THD H é uma placa isolante de fibra de madeira resistente à pressão e permeável ao vapor, de acordo com a norma EN 13171. Totalmente hidrofobizada e reguladora de umidade, ela combina camadas externas excepcionalmente fortes com um núcleo isolante térmico, garantindo durabilidade e desempenho.

Como uma placa de revestimento do tipo UDP-A, atua como uma segunda camada repelente à água, permanecendo permeável ao vapor, à prova de vento e chuva. É usada para isolamento acima de vigas, subpavimentos de telhados e como revestimento externo na produção de construções abertas ao vapor de elementos de telhados e paredes.

  • Função de telhado temporário – resistente às intempéries por até 8 semanas
  • Placa de revestimento UDP-A – segunda camada de retenção de água, permeável ao vapor, à prova de vento e à prova de chuva
  • Superfície resistente à abrasão – menos poeira, menor esforço de limpeza, melhor adesão da fita, economia de primer e tempo
  • Resistência muito alta nas camadas externas – risco reduzido de danos
  • Excelentes propriedades de corte – instalação rápida e precisa
Especificação
  • Technical Data: • Standard: DIN EN 13171 • Raw density: ~180 kg/m³ • Nominal thermal conductivity λD: 0.043 W/mK • Water vapour diffusion resistance factor µ: 3 • Compressive stress/strength: ≥ 150 kPa • Tensile strength perpendicular to the plane of the board: ≥ 10 kPa • Short-term water absorption: ≤ 1 kg/m² • Specific heat capacity: 2100 J/kgK • Maximum application temperature: 110 °C • Formaldehyde emission class: NAF (<0.03 ppm) • Fire behavior: Euroclass E (DIN EN 13501-1) • Outdoor exposure: up to 8 weeks • Board marking: WF-EN 13171-T2-WS1,0-CS(10/Y)150-TR10-MU3 • Disposal: Waste wood category A2; AVV: 030105, 170201 Applications acc. to DIN 4108-10: • Roof/Ceiling: External insulation of roof or ceiling, protected from weathering, insulation beneath waterproofing layers DAA-dh • External insulation of roof or ceiling, protected from weathering, insulation beneath roof coverings DAD-dm • Wall: External wall insulation behind cladding WAB-dm • Insulation of timber frame, timber panel construction, and similar cavities WH
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaagepan-thd-cover-h
  • Familia de productoAgepan®
  • Grupo de produtosWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioIsolamento
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento