Publicar produtos
AGEPAN® THD cover M

AGEPAN® THD cover M

Traduzido por Google,

A capa AGEPAN® THD M é uma placa isolante de fibra de madeira homogênea, leve e hidrofobizada, de acordo com a norma EN 13171. É adequada para uso em paredes externas atrás de fachadas ventiladas, bem como para isolamento acima e abaixo das vigas de telhados. Sua baixa condutividade térmica proporciona excelente proteção contra o frio do inverno e o calor do verão, ajudando a reduzir a perda de calor e a manter um clima interno estável.

Sendo uma placa de base do tipo UDP-A, atua como uma segunda camada de retenção de água, permanecendo permeável ao vapor, à prova de vento e chuva. A cobertura AGEPAN® THD M combina alta resistência à compressão com instalação fácil e eficiente, podendo ser usada em ambos os lados.

  • Excelente proteção contra o calor do verão e o frio do inverno
  • Instalação rápida e fácil – baixo desperdício, reversível para ambos os lados
  • Placa de base UDP-A – segunda camada de retenção de água, permeável ao vapor, à prova de vento e chuva
  • Função de telhado temporário – resistente às intempéries por até 4 semanas
  • Produto natural – ecológico, amigo do ambiente e reciclável
Especificação
  • Technical Data: • Standard: DIN EN 13171 • Raw density: ~140 kg/m³ • Nominal thermal conductivity λD: 0.040 W/mK • Rated thermal conductivity λB: 0.042 W/mK • Water vapour diffusion resistance factor µ: 4 • Compressive stress/strength: ≥ 70 kPa • Tensile strength perpendicular to the plane of the board: ≥ 7.5 kPa • Short-term water absorption: ≤ 1 kg/m² • Flow resistance: ≥ 60 kPa·s/m² • Specific heat capacity: 2100 J/kgK • Maximum application temperature: 110 °C • Formaldehyde emission class: E1 • Fire behavior: Euroclass E (DIN EN 13501-1) • Outdoor exposure: up to 4 weeks • Board marking: WF-EN 13171-T4-WS1,0-DS(70,-)2-CS(10/Y)70-TR7,5-MU4-AF100 • Disposal: Waste wood category A2; AVV: 030105, 170201 Applications acc. to DIN 4108-10: • Roof/Ceiling: External insulation of roof or ceiling , protected from weathering, insulation beneath waterproofing layers DAA-dh • External insulation of roof or ceiling, protected from weathering, insulation beneath roof coverings DAD-dm • Wall: External wall insulation behind cladding WAB-dm • Insulation of timber frame, timber panel construction, and similar cavities WH
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaagepan-thd-cover-m
  • Familia de productoAgepan®
  • Grupo de produtosWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioIsolamento
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento