Publicar produtos
AGEPAN® THD etics M

AGEPAN® THD etics M

Traduzido por Google,

AGEPAN® THD etics M é uma placa de revestimento de fibra de madeira resistente à pressão, projetada para uso em sistemas ecológicos de isolamento térmico externo (ETICS). Pode ser aplicada diretamente em estruturas de madeira e paredes de madeira maciça, proporcionando isolamento térmico eficaz e proteção contra o calor do verão e o frio do inverno.

A placa é resistente a impactos, permeável ao vapor e reguladora de umidade, garantindo durabilidade e um clima interno estável. Sua alta precisão dimensional permite uma instalação rápida e fácil, e é aprovada para uso com os sistemas de reboco Knauf e Akurit.

  • Resistente a impactos – altamente durável contra danos
  • Excelente proteção contra o calor do verão e o frio do inverno
  • Permeável ao vapor e regulador de umidade
  • Alta precisão dimensional – instalação simples e rápida
  • Aprovado para sistemas de renderização Knauf e Akurit
  • Produto natural – ecológico, amigo do ambiente e reciclável
Especificação
  • Technical Data: • Standard: DIN EN 13171 • Raw density: ~140 kg/m³ • Nominal thermal conductivity λD: 0.040 W/mK • Rated thermal conductivity λB: 0.042 W/mK • Water vapour diffusion resistance factor µ: 4 • Compressive stress/strength: ≥ 100 kPa • Tensile strength perpendicular to the plane of the board: ≥ 10 kPa • Short-term water absorption: ≤ 1 kg/m² • Flow resistance: ≥ 100 kPa·s/m² • Specific heat capacity: 2100 J/kgK • Maximum application temperature: 110 °C • Formaldehyde emission class: E1 • Fire behavior: Euroclass E (DIN EN 13501-1) • Outdoor exposure: up to 4 weeks • Board marking: WF-EN13171-T5-WS1,0-DS(70,-)3-CS(10/Y)100-TR10-MU4-AFr100 • Disposal: Waste wood category A2; AVV: 030105, 170201 Applications acc. to DIN 4108-10: • Roof/Ceiling: Interior ceiling insulation (underside) or roof insulation beneath rafters/structural framework, including suspended ceilings DI-zg • Interior insulation of ceiling or floor slab (top side) beneath screed, without sound insulation requirements DEO-ds • Wall: External wall insulation system with render finish WAP-zh, external wall insulation behind cladding WAB-ds
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaagepan-thd-etics-m
  • Familia de productoAgepan®
  • Grupo de produtosWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioIsolamento
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento