Publicar produtos
AGEPAN® THD Install

AGEPAN® THD Install

Traduzido por Google,
AGEPAN® THD Install é uma placa isolante de fibra de madeira com bordas de topo e perfil de densidade assimétrica, fabricada em conformidade com a norma EN 13171. É permeável ao vapor, termicamente isolante e higroscópica, tornando-a adequada para utilização como camada de instalação ou como isolamento interno resistente à pressão em estruturas de telhados e paredes. A camada de superfície sólida permite a fixação de placas de gesso cartonado diretamente sobre o AGEPAN® THD Install. Isto proporciona uma solução eficiente e prática que combina a camada de instalação com isolamento térmico adicional, contribuindo para um clima interior confortável.
Especificação
  • Areas of application: • Can be used as internal insulation in wall and roof areas • Installation layer can be plastered directly with approved product (e. g. Rotkalk, Knauf Gips KG) • Clayboard systems with Claytec, Viersen (Germany)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaagepan-thd-install-wood-fibre-insulation-board
  • Familia de productoAgepan®
  • Grupo de produtosWOOD FIBRE INSULATION BOARDS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioIsolamento
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento