Publicar produtos
OMNI-6T Loudspeakers
OMNI-6T Loudspeakers
OMNI-6T Loudspeakers
    Sonance

    OMNI-6T Loudspeakers

    Traduzido por Google,

    O Sonance OMNI-6T é um alto-falante omnidirecional de 70 V/100 V/8 Ohm da Sonance, projetado para oferecer cobertura de 360 ​​graus em aplicações como jardins de resorts, áreas de piscinas de hotéis, parques temáticos, shoppings ao ar livre e espaços residenciais abertos ao ar livre.

    O OMNI-6T foi projetado com acabamento texturizado marrom em um formato compacto para se integrar discretamente à paisagem ao redor. Sua estrutura robusta e classificação IP66 à prova d'água preparam o OMNI para praticamente qualquer terreno externo.

    O OMNI-6T alcança fidelidade e saída impressionantes com seus 4 drivers de 1,25" de banda larga e disparo direto, que não dependem de reflexão. O woofer de alta excursão de 6,5" com disparo ascendente ajuda o alto-falante a oferecer desempenho de alcance total. Com um transformador de núcleo laminado Sonance de 80W e 70V para configuração e saída flexíveis do sistema, o OMNI-6T tem tudo o que é preciso para reproduzir música nítida e natural em todas as direções, seja em calçadas, pátios, jardins e muito mais, em espaços residenciais ou comerciais.

    O OMNI-6T pode ser instalado parcialmente enterrado no solo ou montado com segurança em superfícies rígidas usando seus pontos de montagem seguros. O transformador de núcleo laminado Sonance é convenientemente posicionado para fácil ajuste após a instalação.

    Especificação
    • Features

      • Buriable design: Can be buried up to 8” (203mm) deep, leaving only 6” (152mm) visible above-ground
      • Weatherproof construction: Design to handle extremes temperature, moisture and salt air
      • Four x 1.25” (32mm) Wide-Band Drivers: Best-in-class midrange and treble
      • 6.5” (165mm) High Excursion Woofer: Exceptional bass response
      • Textured brown enclosure: Designed to blend into ground cover, garden beds and foliage
      • Sonance Laminated Core Technology transformer (SLCT): Full-fidelity performance in 70V/100V
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaomni-series-loudspeakers
    • Familia de productoSonance
    • Grupo de produtosOutdoor Speaker Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)14.5
    • Largura (polegadas)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201427 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Communications
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia