Publicar produtos
Professional Series In-Ceiling Speakers
Sonance

Professional Series In-Ceiling Speakers

Traduzido por Google,

As caixas acústicas de embutir no teto da série Sonance Professional apresentam um design de grade sem moldura para minimizar a distração visual e reduzir as linhas de sombra. A grade em peça única permite um processo de pintura em uma única etapa, enquanto a retenção magnética simplifica a instalação e reduz o risco de danos durante a montagem e a remoção.

O adaptador de grade quadrada opcional permite que os alto-falantes combinem com a estética de downlights ou grades de HVAC. Grades pretas redondas ou quadradas também estão disponíveis.

Disponível em 4", 4" perfil baixo, 6,5", 6,5" perfil baixo, 8" de 2 vias e um woofer de 8". Um adicional de 2 vias de 4" e 6,5" de menor custo oferece os benefícios da Série Profissional em projetos com orçamento limitado.

Os alto-falantes de teto da série Professional apresentam um transformador de fidelidade total para desempenho incomparável de 70 V/100 V, bobinas de voz de alta resistência para confiabilidade em SPL alto e woofer de alta excursão para maior extensão de graves.

Especificação
  • Features

    • Class-leading sensitivity & sonic performance
    • Exceptional off-axis response
    • Heavy duty voice coil for longevity and reliability
    • Full-fidelity transformer for uncompromised tonality
    • Consistent voicing across product range
    • Bezel-less design for clean and minimalistic aesthetic
    • Optional black grilles in round or square
    • Magnetic grille retention for fast installation and removal
    • Finger-adjustable selector tap
    • One-step simplified painting process
    • Smallest in class form factor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprofessional-series-in-ceiling-speakers
  • Familia de productoSonance
  • Grupo de produtosIn-Wall | In-Ceiling Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-04
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201427 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Communications
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia