Publicar produtos
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E
BST Type E

    BST Type E

    Traduzido por Google,
    Configuração padrão composta por prateleira para chapéus com divisórias e prateleira para sapatos com divisórias. A seção de extensão contém um suporte de parede a menos que a seção de base. Todas as unidades são pintadas com revestimento em pó ecologicamente correto, fácil de manter limpo e extremamente durável.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabst-type-e
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosInterior systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-11-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniclassCommercial Storage Shelves