Publicar produtos
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2
Clothing locker H4z2

    Clothing locker H4z2

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Armário Z de altura total. O interior do compartimento superior é composto por: Barra de vestuário com dois ganchos de ancoragem. O interior do compartimento inferior é composto por: Barra de vestuário com dois ganchos de ancoragem. O cacifo está disponível com tecto plano ou inclinado. Este armário tem um corpo totalmente soldado com material de aço espesso para máxima resistência e possui revestimento em pó extra durável em todas as superfícies. O chão do cacifo é plano, sem obstruções e sem soleira para facilitar ao máximo a limpeza. Temos uma grande variedade de pernas, meias, bancos para escolher. Além disso, um grande número de portas diferentes em aço e laminado. Onde você como cliente pode escolher cores ou motivos padrão ou especiais (fotolaminado). Várias fechaduras diferentes, tanto mecânicas quanto elétricas. Também fornecemos painéis decorativos em laminado, se desejar. Os nossos cacifos são (como todos os nossos cacifos) aprovados pela GS, o que lhe garante uma elevada qualidade, durabilidade e métodos de construção modernos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclothing-locker-h4z2
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosCabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-03
    • Número de edição1
    • Largura (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniclassClothing Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa