Publicar produtos
Coverplate side for boxes typ 1 and 3, high 7, 8, 9
Arquivado

Coverplate side for boxes typ 1 and 3, high 7, 8, 9

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacoverplate-side-for-boxes-typ1-and-typ3-high7-8-9
  • Familia de productoStorage
  • Grupo de produtosMailbox
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPost
  • Código UNSPSC301029
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
  • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniclassMail Boxes