Publicar produtos
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
Mailbox typ 2 single section 3 boxes
    Arquivado

    Mailbox typ 2 single section 3 boxes

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamailbox-typ2-single-section-3-boxes
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosMailbox
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1022
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)142
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCPost
    • Código UNSPSC301029
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
    • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniclassMail Boxes