Publicar produtos
Sony 32" BRAVIA Professional Display BZ30J FW32BZ30J

Sony 32" BRAVIA Professional Display BZ30J FW32BZ30J

4.2 de 5 estrelas4.2(16 avaliações)
Traduzido por Google,

O BRAVIA FW-32BZ30J de 32 polegadas combina imagens 4K brilhantes e bonitas com recursos para negócios.

Apresentando o poderoso processador 4K HDR X1 da Sony, o FW-32BZ30J oferece uma qualidade de imagem excelente, com imagens imersivas que combinam cores, contraste, clareza e movimento incríveis.

O fino e elegante FW-32BZ30J foi projetado com uma ampla variedade de aplicativos B2B em mente, apresentando um design inteligente. O gerenciamento de cabos organizado é complementado por um suporte de adaptador conveniente que acomoda perfeitamente o adaptador de alimentação CA fornecido na parte traseira da tela.

O poderoso sistema Android OS integrado da tela em uma plataforma SoC garante inicialização rápida, além de aplicativos, animações suaves e uma experiência de usuário perfeita.

O modo Pro permite uma personalização rápida e fácil para atender a diferentes ambientes, incluindo corporativo, educacional e sinalização digital, enquanto o One Step Setting otimiza a configuração para sinalização e salas de conferência com o toque de um botão. A capacidade de controle de IP permite fácil instalação com suporte dos principais parceiros, incluindo Crestron, Extron e Kramer. O FW-32BZ30J também possui funcionalidade de espelhamento integrada por meio do Chromecast integrado e do AirPlay 2, fornecendo uma conexão simples, rápida e sem toque a partir do dispositivo do usuário.

Para uma tranquilidade ainda maior, o BRAVIA inclui a garantia adicional de nosso serviço de troca avançada de 3 anos como padrão. Se houver um problema, ofereceremos um produto de substituição novo e gratuito em vez de um reparo.

Características

Resolução de imagem 4K (3840 x 2160 pixels)

O 4K oferece quatro vezes mais detalhes do que o Full HD, com uma resolução de mais de 8 milhões de pixels, trazendo clareza extra para aplicativos de exibição corporativa, educação e sinalização digital, especialmente quando vistos de perto, por exemplo, em espaços fechados.

Processador 4K HDR X1

O poderoso Processador 4K HDR X1 da Sony aprimora a cor, a clareza e o contraste para uma qualidade de imagem 4K HDR incrivelmente realista.

Cor rica e natural com TRILUMINOS PRO

O TRILUMINOS PRO mapeia as cores a partir de uma paleta mais ampla, reproduzindo fielmente um mundo de matizes e tons mais vívidos e realistas.

Veja mais detalhes com 4K X-Reality PRO

O 4K X-Reality PRO aprimora as imagens para mais perto da verdadeira qualidade 4K. As imagens são aprimoradas e refinadas em tempo real, revelando detalhes extras de fontes de imagem de baixa resolução.

Configuração rápida com o modo Pro

Personalize e armazene configurações e recursos de exibição e, em seguida, copie facilmente para vários monitores via memória flash USB.

Ação suave e fluida na tela

O painel 4K é combinado com a tecnologia Motionflow XR para uma reprodução mais suave e natural de imagens em movimento rápido na tela.

Configuração de um passo

Economizador de tempo em ambientes corporativos, o One Step Setting otimiza as configurações de imagem e rede para se adequar a salas de reunião e aplicativos de sinalização com o toque de um único botão.

Espelhamento de tela simples

O suporte para Chromecast integrado e Apple AirPlay 2 facilita a transmissão de conteúdo AV sem fio de um dispositivo Android ou iOS diretamente para o BRAVIA.

Feito para fazer negócios

O FW-32BZ30J foi projetado para instalações profissionais com suporte para orientação paisagem, retrato ou inclinação, além de um suporte para adaptador CA com guia de cabo.

Conectividade sem fio aprimorada

O FW-32BZ30J suporta conectividade sem fio via Wi-Fi 5 GHz e 2,4 GHz, bem como Bluetooth 4.2.

Integração fácil e amigável ao desenvolvedor

O BRAVIA oferece suporte contínuo com as principais plataformas de automação e controle, enquanto as APIs abertas oferecem oportunidades ilimitadas de integração com soluções de outros fornecedores.

Maior tranquilidade

Há uma garantia extra com nosso serviço de 3 anos Advanced Exchange PrimeSupport que está incluído como padrão. Se houver uma falha em seu monitor BRAVIA Professional, forneceremos uma unidade de substituição sem custo adicional para mantê-lo em funcionamento.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFW-32BZ30J-Display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de produtosDisplays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Nome UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Código UNSPSC52
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid crystal display (LCD) panels
  • Número OmniClass23-37 19 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors