Publicar produtos
FW-75BZ30P 75” 400 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard, flexible installation and enhanced usability

FW-75BZ30P 75” 400 nit 4K HDR professional display with Deep Black Non-Glare Standard, flexible installation and enhanced usability

Traduzido por Google,
Projetada para facilitar os negócios. Ajuste a Pro BRAVIA FW-75BZ30P para atender às demandas de ambientes corporativos ou de varejo. O Modo Pro aprimorado torna ainda mais fácil controlar e personalizar as funções de exibição para atender às necessidades comerciais atuais. Quando um laptop ou dispositivo HDMI é conectado, a Pro BRAVIA liga automaticamente e seleciona a entrada correta para economizar tempo em reuniões. Botões físicos, controle remoto, entradas e funções selecionadas podem ser restringidos para evitar adulterações em lojas e espaços públicos. A configuração em uma única etapa aplica instantaneamente configurações otimizadas para atender às aplicações mais comuns: Sinalização Dinâmica, Sinalização Padrão ou Sala de Reuniões. Visão geral: Design simplificado, desempenho superior. Fina e com design marcante, a Pro BRAVIA FW-75BZ30P é uma tela verdadeiramente profissional, que une a impressionante qualidade de imagem 4K HDR e confiabilidade aprimorada com maior eficiência energética e custos de propriedade reduzidos em ambientes de varejo, corporativos e educacionais. A inovação em imagem inclui o padrão Deep Black Non-Glare para imagens de alto contraste que se destacam, mesmo em espaços bem iluminados. A integração flexível, a operação intuitiva e as amplas opções de personalização simplificam a vida dos integradores de sistemas e dos usuários nos espaços audiovisuais conectados de hoje.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafw-75bz30p-display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de produtosDisplays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid crystal display (LCD) panels
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display Televisions