Publicar produtos
Sony 75" BRAVIA Professional Display BZ40L FW75BZ40L

Sony 75" BRAVIA Professional Display BZ40L FW75BZ40L

Traduzido por Google,

Qualidade de imagem superlativa. Projetado para funcionar perfeitamente em ambientes exigentes de varejo, corporativos e educacionais, o FW-75BZ40L é o monitor verdadeiramente profissional. Está repleto de inovações da Sony – incluindo a mais recente tecnologia Deep Black Non-Glare – para imagens 4K HDR impressionantemente brilhantes e de alto contraste, com cores sumptuosas e detalhes requintados. Recursos amigáveis ​​simplificam a integração, a operação fácil e o compartilhamento contínuo de conteúdo nos ambientes AV conectados de hoje. E com generosas opções de personalização, o FW-75BZ40L é o display LED premium que se adapta perfeitamente às necessidades do seu negócio.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFW75BZ40L_Professional_Display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de produtosDisplays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid crystal display (LCD) panels
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display Televisions