Publicar produtos
Stylishly designed LED TV 60LB561V
LG

Stylishly designed LED TV 60LB561V

4.4 de 5 estrelas4.4(61 avaliações)
Traduzido por Google,
TV LED FULL HD LG 60" LB561V
Especificações técnicas
  • Ref.ª única60LB561V
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosTV
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)801
  • Largura (mm)1373
  • Profundidade (mm)20
Ligações
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511