Publicar produtos
Sony 85" BRAVIA Professional Display BZ30L FW85BZ30L

Sony 85" BRAVIA Professional Display BZ30L FW85BZ30L

Traduzido por Google,

Feitos para negócios com fácil compartilhamento e personalização de conteúdoFinos e fáceis de usar, os monitores profissionais FW-85BZ30L adicionam impacto a todas as suas comunicações visuais em ambientes de varejo, corporativos e educacionais. A excelente qualidade de imagem 4K HDR é complementada por opções flexíveis de personalização e recursos profissionais para fácil integração, configuração e compartilhamento de conteúdo nos ambientes AV conectados de hoje.

As mais recentes tecnologias de imagem da Sony para impressionar todos os públicos
O FW-85BZ30L de 85” oferece um brilho de tela generoso de 440 nit. As tecnologias avançadas de processamento de imagem da Sony garantem que o seu conteúdo tenha a melhor aparência. O ângulo de visão extra amplo do painel garante que todos na sala possam desfrutar de imagens nítidas e brilhantes onde quer que estejam posicionados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFW85BZ30L_Professional_Display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de produtosDisplays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid crystal display (LCD) panels
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display Televisions