Publicar produtos
Sony 75" BRAVIA Professional Display EZ20L FW75EZ20L

Sony 75" BRAVIA Professional Display EZ20L FW75EZ20L

Traduzido por Google,

Tecnologias de imagem avançadas para uma qualidade de imagem 4K brilhante

Disponível em tamanhos de tela de 43” a 85”, a série BRAVIA EZ20L apresenta tecnologias avançadas de processamento de imagem da Sony para garantir que seu conteúdo tenha a melhor aparência com detalhes finos, cores brilhantes e movimentos suaves. O painel oferece brilho de 350 nits para alta visibilidade em ambientes internos, com um amplo ângulo de visão para garantir que todos na sala desfrutem de imagens nítidas e claras onde quer que estejam posicionados.

Especificação
  • Screen Sizeoption 1: 85" (US Only)
    option 2: 75"
    option 3: 65"
    option 4: 55"
    option 5: 50"
    option 6: 43"Brightness (cd/m²)350Contrast Ratio85": 5000:1
    75": 1200:1
    65": 1200:1
    55": 1200:1
    50": 5000:1
    43": 1200:1Dynamic Contrast Ratio400,000:1Response Time (ms)85": 6.5
    75": 8.0
    65": 8.0
    55": 8.0
    50": 6.0
    43": 8.0Display resolution (H x V, pixels)3840 x 2160HDR (High Dynamic Range) compatibilityYes (HDR10, HLG)Aspect Ratio16:9Portrait/Tilt CompatibilityYes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSony_EZ_Series_20L_75_Display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de produtosDisplays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid crystal display (LCD) panels
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display Televisions