Publicar produtos
Portugal_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131
SOPREMA

Portugal_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131

Primário bicomponente à base de epóxi-água de baixa viscosidade e inodoro que catalisa com aminas modificadas, induzindo maior poder de adesão sobre o suporte e alcançando o estado ideal de aderência.
Especificação
  • APLICAÇÃO

    • O Alsan® Epox 131 é utilizado em sistemas de impermeabilização de poliuretano líquido em suportes húmidos com humidade acima de 4%.
    • Como ponte de ligação entre membranas de poliuretano líquido, caso o tempo de ligação entre elas tenha sido excedido.
    • Aplicável em suportes absorventes, como betão ou argamassa, madeira, etc.
    • Também aplicável em substratos não absorventes, como azulejos cerâmicos, metais, vidro, acabamentos acrílicos antigos ou bases asfálticas.
    • Como selante para poros, juntas, fissuras e capilares no betão.
    • Não adequado para humidade proveniente de águas subterrâneas ou capilaridade, com pressão > 1,5 N/mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRDB75_22-copy
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2026-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEpoxy
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEG020250
  • Nome ETIMBuilding - chemical products
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniclassWaterproofing

Disponibilidade da região

Europa
Portugal