Publicar produtos
Portugal_B7C3_02_PIR_Plancha_EfigreenAcie40
SOPREMA

Portugal_B7C3_02_PIR_Plancha_EfigreenAcie40

Efigreen® Acier é um painel rígido de poliisocianurato termoisolante com revestimento de alumínio gofrado nas duas faces.
Especificação
  • O Efigreen® Acier foi desenvolvido para o isolamento térmico de coberturas planas, em novas construções ou remodelações.

    Aplicação:

    O Efigreen® Acier é aplicado como suporte impermeabilizante principalmente em lajes metálicas e coberturas de betão, tanto em coberturas novas como em remodelações.

    Ao utilizar o Efigreen® Acier, a impermeabilização será realizada com recurso a mantas betuminosas ou sintéticas com fixação mecânica.

    Vantagens do sistema de COBERTURA METÁLICA com Efigreen® Acier:

    - O sistema de laje metálica é tradicionalmente composto por um suporte baseado num perfil de chapa metálica ondulada, o painel de isolamento térmico Efigreen® Acier e a membrana impermeabilizante; isto resulta numa cobertura leve (entre 10 e 20 kg/m², incluindo o peso da chapa metálica ondulada e dos painéis de isolamento térmico). O Efigreen® Acier e a impermeabilização, com todas as fixações e outros materiais auxiliares), reduzindo assim as cargas permanentes sobre a estrutura.

    - A cobertura assim construída pode ser visitada para fins de manutenção, permitindo o tráfego ocasional de trabalhadores.

    - O Efigreen® Acier, devido à sua boa rigidez mecânica e estabilidade dimensional, oferece um suporte sólido e estável para a fixação mecânica da impermeabilização. Isto reduz as tensões potenciais do vento ou do tráfego pedonal, e as tensões resultantes nas fixações da membrana impermeabilizante.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRDB7C3_49
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2025-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliisocianorato PIR
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPolyisocyanurate (PIR) foam boards
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 

Disponibilidade da região

Europa
Spain