Publicar produtos
Italy_SOPREMAPOOL 3D
SOPREMA

Italy_SOPREMAPOOL 3D

Traduzido por Google,

A linha SOPREMAPOOL 3D é composta por membranas reforçadas de 1,8 mm para revestimento de piscinas.
O SOPREMAPOOL 3D foi testado quanto à resistência ao deslizamento de acordo com a norma europeia EN 13451-1 (de acordo com o Anexo B da EN 15836-2 ) e DIN 51097 (1992) .

A linha SOPREMAPOOL 3D é um revestimento projetado para reproduzir a aparência e a textura de mosaicos e materiais naturais . Oferece uma experiência visual realista e natural, extrema facilidade e rapidez de instalação, além de grande versatilidade de uso.

As membranas de PVC 3D da SOPREMAPOOL são produzidas por revestimento e consistem em quatro camadas com diferentes formulações que impermeabilizam, protegem e decoram a piscina.
Além disso, o acabamento laqueado proporciona proteção superior contra os raios UV.

Vantagens:

  • Estética impressionante

  • Instalação simples e rápida

  • Experiência sensorial

  • Acabamento laqueado

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBIMIT0079
  • Familia de productoSwimming pool
  • Grupo de produtosPVC-P
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2025-11-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas