Publicar produtos
DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

DOYMA Dichtungseinsatz / Ringraumdichtung Curaflex Nova® Uno

3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
• Vedação de penetrações • Vedação de plugue permanente • Uso em revestimento no local ou núcleo de concreto à prova d'água (tanque branco)
Especificação
    • tested according to FHRK test specification GE 101
    • (No. G 30 322-2-5) - FHRK 40 LD10
    • gas- and water-tight
    • Radon-tight - according to FHRK leaflet MB 101, fulfils the requirements for radon precautionary areas
    • Angles of the service pipes up to 8º possible
    • Absorption of axial movements
    • 40 mm sealing width
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCuraflex-Nova-Uno-0
  • Familia de productoSealing systems
  • Grupo de produtosCuraflex® sealing systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Título OmniclassFire Safing Sealants