Publicar produtos
PAVAROOF®
SOPREMA

PAVAROOF®

Traduzido por Google,

O processo PAVAROOF® é o primeiro sistema de isolamento térmico patenteado e de origem ATEX para coberturas planas, desenvolvido exclusivamente pela SOPREMA .

Especificação
  • Grâce à l'alliance du liège et du bois et de la fibre de bois, le procédé PAVAROOF® assure la transition vers des bâtiments bas carbone.

    PAVAROOF®, c'est :

    • une réponse aux enjeux environnementaux dans la construction
    • une solution unique pour le confort d’été au sein du bâtiment grâce à ses performances en matière de déphasage thermique et d'atténuation des variations de températures
    • une amélioration du confort intérieur pour les usagers du bâtiment avec un système isolant en fibres de bois, régulateur du taux d'humidité
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapavaroof
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2022-04-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioThermally Modified Wood
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
  • Número OmniClass23-13 39 31 13
  • Título OmniclassMulti Layer Roof Membranes

Disponibilidade da região

Europa
France