Publicar produtos
Portugal_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.3
SOPREMA

Portugal_P7A3_Polietileno_Membrana_VaporFlag0.3

Membrana sintética constituída por uma única camada de polietileno de baixa densidade, de cor transparente, com microfuros de 80 mm de diâmetro, dispostos em toda a superfície de 15 em 15 mm no sentido longitudinal e transversal.
Especificação
  • O Vapor Flag não contém retardadores de chama, resinas ou adesivos.

    ÁREA DE UTILIZAÇÃO

    • Camada separadora e anti-encharcamento para aplicações em coberturas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRDP7A3_1
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Número OmniClass23-13 25 17 13
  • Título OmniclassSheet Waterproofing