Publicar produtos
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM
FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM

    FR_VMBSO_Green roof_Membrane Resitrix EPDM

    Traduzido por Google,

    Os telhados verdes têm muitas vantagens para combater a impermeabilização do solo, reduzir ilhas de calor ou fixar partículas poluentes, mas também para melhorar o conforto dos moradores.

    A Resitrix oferece três soluções para telhados verdes:

    1- O Resitrix SK W Full Bond consiste em uma camada superior de EPDM com reforço interno de fibra de vidro e coberto com TPE. Possui uma base de betume modificado SBS autoadesiva. É uma membrana resistente a raízes, ideal para telhados verdes extensivos e intensivos, beirados e calhas. Na renovação, pode ser usado em uma superfície betuminosa antiga. Certificado FLL e em conformidade com EN 13 948.
    2- Resitrix MB: Em caso de vegetação, aplicação de membrana anti-raízes + As juntas de emenda devem ser dobradas. Deve ser adicionada uma membrana de desacoplamento (300g/m²) se o sistema de cobertura verde não a incluir.
    3- Para membranas não FLL, deve ser adicionada uma manta impermeabilizante anti-raízes FLL
      Especificação
      • Resitrix SK W full bond:

        • Thickness: 2.5 mm
        • Width: 1m
        • Length: 10 m/roll 
        • Weight: 2,75 kg/m²
        • Color: Black
        • Undercoat: SBS bitumen with full self-adhesive strip
        • Classement FIT: F5 I5 T4

        Resitrix MB:

        • Thickness: 3.1 mm
        • Width: 1m
        • Length: 10 m/roll 
        • Weight: 3.50 kg/m²
        • Color: Black
        • Undercoat: SBS bitumen with partial self-adhesive strip
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaGreen-roof-Membrane-Resitrix-EPDM
      • Familia de productoROOF INSULATION
      • Grupo de produtosEPDM Collection
      • TipoMontagem (vários objetos)
      • Data de publicação2024-08-30
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emFrance
      • Fabricado emFrance
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
      • Classificação IFCTelhado
      • Nome UNSPSCRoofing membranes
      • Código UNSPSC30151505
      • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_51_27
      • Uniclass 2015 DescriçãoEthylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
      • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
      • Número OmniClass23-13 39 31
      • Título OmniclassRoof Membranes
      • Código CSI UniFormat IIB3010
      • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings