Publicar produtos
Portugal_FalsoTeto_Lm+YL+TecsoundSy70+YL
SOPREMA

Portugal_FalsoTeto_Lm+YL+TecsoundSy70+YL

Isolamento acústico de teto composto por uma estrutura em chapa de aço galvanizado de 60/27 mm, suspensa do pavimento por amortecedores. Dois painéis de gesso cartonado de 12,5 mm estão fixos a esta estrutura com uma manta sintética de absorção sonora TECSOUND SY 70, autocolante, isenta de asfalto e à base de polímeros, com uma densidade de 2000 kg/m³, 7 kg/m² e 3,5 mm de espessura entre painéis. O material absorvente, como a lã mineral, com 50 mm de espessura e uma densidade de 50 kg/m³, é colocado na câmara de ar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000461
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosCeilings
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Código ETIMEG020600
  • Nome ETIMBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems