Publicar produtos
07' Wide - Option 04 Exam Room
07' Wide - Option 04 Exam Room

    07' Wide - Option 04 Exam Room

    Traduzido por Google,
    • O kit foi projetado para representar uma opção comum usada para salas de exame nesta altura e largura
    • O kit inclui três armários de base, três armários de parede superiores, uma bancada com backsplash e uma pia com torneira.
    • ADA acessível.


    Visão geral do sistema Cada kit vem com uma variedade de opções, cada uma com um preço único associado a elas. Uma solução típica seria composta por armários superiores e inferiores com pia e bancada. Cada porta do armário pode ser equipada com uma fechadura. Projeto
    • Várias opções de extração
    • A parte superior angular é opcional
    • O contador pode ser equipado com respingos laterais, se necessário
    • Opções de bloqueio disponíveis
    Especificação
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCasework_Exam_Room_LAM_07_04
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 19 11
    • Título OmniclassModular General Casework