Publicar produtos
08' Wide - Option 05 Pharmacy
08' Wide - Option 05 Pharmacy

    08' Wide - Option 05 Pharmacy

    Traduzido por Google,
    • O kit foi projetado para representar uma opção comum usada para Farmácia nesta altura e largura
    • O kit inclui um gabinete de base de uma porta, um gabinete de base de gaveta por gravidade, dois gabinetes de base de indexação de quatro gavetas, uma bancada, seis prateleiras ajustáveis, dois painéis traseiros e dois painéis laterais.
    • Não acessível ao ADA.


    Visão geral do sistema Cada kit vem com uma variedade de opções, cada uma com um preço único associado a elas. Uma solução típica seria composta por armários superiores e inferiores com pia e bancada. Cada porta do armário pode ser equipada com uma fechadura. Projeto
    • Várias opções de extração
    • A parte superior angular é opcional
    • O contador pode ser equipado com respingos laterais, se necessário
    • Opções de bloqueio disponíveis
    Especificação
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCasework_Pharmacy_LAM_08_05
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 19 11
    • Título OmniclassModular General Casework