Publicar produtos
Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File
Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File

    Legal-2 Cabinets-6 Tier-Shelves Steel Rotary File

    Traduzido por Google,
    • 6 níveis altos
    • Ótimo para armazenamento de arquivos
    • Componentes flexíveis para armazenamento adaptável
    • Sistema de prateleira


    Cada kit vem com uma variedade de opções, cada uma com um preço único associado a elas.
    • Travamento de portas e gavetas para armazenamento seguro e compatível com HIPAA
    • Projetos adicionais para armazenamento industrial e de armas
    • Disponível com duas a oito aberturas de prateleira
    • Disponível totalmente montado ou desmontado
    • Completamente personalizável para atender às suas necessidades exclusivas
    • Gavetas, divisórias, prateleiras de referência, painéis finais laminados e uma variedade de outros acessórios opcionais
    Projeto
    • Altere rapidamente o número de níveis para 3,4,5,6,7,8 alto
    • Mude rapidamente de prateleiras para gavetas
    • Construído em painéis de extremidade e painéis de parede para facilidade de design.
    Unidade de Letras de Configurações
    • Larguras: 30-3/4" (somador), 36-1/2" (iniciador)
    • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Profundidade: 25"
    • Escolha entre armazenamento de mídia tamanho carta ou ofício
    • Disponível em duas (2) a oito (8) aberturas de prateleira
    • Escolha entre unidades com ou sem bloqueio
    Unidade Jurídica
    • Larguras: 38-3/4" (somador), 45-1/2" (iniciador)
    • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Profundidade: 31"
    • Escolha entre armazenamento de mídia tamanho carta ou ofício
    • Disponível em dois (2) a oito (8) níveis
    • Escolha entre unidades com ou sem bloqueio
        Especificação
        • Construction
          • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
          • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
          • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaRotary_Cabinet_Legal_2_Cabinets_6_Tier_Shelves_PCS
        • Familia de productoBusiness
        • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
        • TipoMontagem (vários objetos)
        • Data de publicação2021-01-29
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalAço revestido a pó
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
        • Classificação IFCMobilia
        • Número OmniClass23-21 11 11 19
        • Título OmniclassCommercial Filing Cabinets